Za pomocą dołączonych przewodów uziemiających możliwe jest uziemienie punktu zerowego wsporników kablowych Patch paneli, zaciski uziemienia są regulowane, obciążalność prądowa szyny ok. 200 A.
- Nr kat.:
- DK 7548000
- Opis produktu
- Możliwy jest montaż do 25 mm podziałki DIN rozdzielaczy lub do szyn profilowych 482,6 mm (19"). Przy pomocy załączonych przewodów uziemiających, wsporniki kablowe patch panela mogą zostać gwiazdowo uziemione. Zaciski uziemienia są regulowane. Obciążalność prądowa szyny ok. 200 A.
- Zakres dostawy
- Szyna uziemiająca z E-Cu 57 wg PN-EN 12 163, PN-EN 13 601, 15 x 5 mm
null
15 przewodów uziemiających 6 mm², L = 500 mm
Wraz z zestawem montażowym - Wymiary
- Długość: 1.945 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
VX IT
TS
Wysokość: 2.200 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2,407 kg
- Masa brutto
- 2,74 kg
- Numer taryfy celnej
- 74198090
- EAN
- 4028177131934
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Opis produktu
- DK Szyna uziemienia, pionowa, dł.: 1945 mm, przewody uziemiające: 15x 6 mm², dł.: 500 mm, zaciski przyłączeniowe przewodu: 16x 2,5-16 mm²
- Dokumentacja
- Info sheet