Do systemowego rozszerzenia uziemienia punktu zerowego na pionowej szynie wyrównywania potencjałów.
- Nr kat.:
- DK 7549000
- Opis produktu
- Do systemowego rozszerzenia uziemienia centralnego na szynie wyrównywania potencjałów.
- Zakres dostawy
- Przewody uziemiające 6 mm², L = 500 mm
Wstępnie konfekcjonowane, z końcówką kablową i tulejką końcówki żyły
Zaciski przyłączeniowe przewodów 2,5 – 16 mm²
Wraz z zestawem montażowym - Opak.
- 10 szt.
- Waga netto
- 0,58 kg
- Masa brutto
- 0,687 kg
- Numer taryfy celnej
- 74198090
- EAN
- 4028177187320
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Opis produktu
- DK Zestaw uzupełniający do szyny uziemienia, na pionowej szynie wyrównywania potencjałów. Przewody uziemiające: 6 mm², wstępnie konfekcjonowane, z końcówką kablową i tulejką końcówki żyły, dł.: 500 mm, z zaciskami uziemiającymi 2,5 - 16 mm²