Do montażu w panelu Comfort, Optipanelu, VX, TS, VX SE, PC.
- Nr kat.:
- SZ 2570500
- Opis produktu
- Kabel uziemiający może zostać przykręcony do kołka gwintowanego i rozprowadzony poprzez płaski wtyk 6,3 mm do maks. ośmiu miejsc.
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasujący do
- Typ obudowy: Comfort-Panel
Optipanel
TS
VX SE
PC - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,038 kg
- Masa brutto
- 0,053 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177388253
- ETIM 9
- EC002623
- ETIM 8
- EC002623
- ECLASS 8.0
- 27189264
- Opis produktu
- SZ Płytka uziemiająca
- Dokumentacja
- Info sheet