Do podłączania taśm uziemiających i płaskich taśm uziemiających na pionowym i poziomym profilu szafy.
- Nr kat.:
- DK 7829200
- Opis produktu
- Do przyłączenia linek uziemiających, płaskich taśm uziemienia do pionowego i poziomego profilu szafy. Powierzchnia łączenia przykręcana 2 blachowkrętami do ram szafy. Bezpieczny styk. Uziemienie następuje poprzez trzpień gwintowany M8 x 20 mm.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- 1 nakładka łączeniowa
2 śruby mocujące
1 podkładka płatkowa
1 nakrętka M8
1 podkładka kontaktowa M8
1 podkładka - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,037 kg
- Masa brutto
- 0,038 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177231979
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Opis produktu
- DK Centralny punkt uziemiający, do przyłączenia linek uziemiających, płaskich taśm uziemienia, do pionowego i poziomego profilu szafowego, Sworznie gwintowane M8 x 20 mm, blacha stalowa, ocynkowana
- Dokumentacja
- Info sheet