Do sworzni uziemiających 8 mm, służy do prostego wyrównania potencjałów na sworzniu uziemiającym 8 mm lub w połączeniu z centralnym punktem uziemienia.
- Nr kat.:
- IT 7548210
- Opis produktu
- Wtyczka uziemienia służy do prostego wyrównania potencjałów na 8 mm sworzniu uziemienia lub w połączeniu z centralnym punktem uziemienia 7829.200. Do jednego punktu uziemienia można podłączyć do pięciu wtyków płaskich (6,3 mm).
- Zakres dostawy
- 10 wtyczek uziemienia wraz z elementami mocującymi.
- Opak.
- 10 szt.
- Waga netto
- 0,11 kg
- Masa brutto
- 0,126 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177520264
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Opis produktu
- DK Punkt centralny do wyrównania potencjałów, do sworzni uziemienia, 8 mm, do złączy płaskich, 6,3 mm