Do ochrony wrażliwych komponentów elektrycznych, umożliwia wyrównanie potencjałów za pomocą standardowego punktu łączeniowego (przycisku).
- Nr kat.:
- DK 7752950
- Opis produktu
- W czasie konserwacji i przebudowy w szafie może dojść do niebezpiecznie wysokich różnic potencjałów. W celu ochrony wrażliwych komponentów elektronicznych, można dokonać wyrównania potencjałów poprzez ten normowany punkt przyłączeniowy (przycisk). Punkt przyłączeniowy mocowany jest bezpośrednio do ram szafy przy użyciu dwóch śrub.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,032 kg
- Masa brutto
- 0,035 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177325227
- ETIM 9
- EC002623
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- DK Punkt przyłączeniowy ESD, do wyrównania potencjałów, znormalizowany, blacha stalowa, ocynkowana