Uziemienie Systemy szyn PE-PEN Systemy szyn PE/PEN. Systemy szyn PE-PEN Szyna zbiorcza PE/PEN E-Cu do VX Wg PN-EN 13 601. Ze zintegrowanymi otworami. Do produktu Systemy szyn PE-PEN Szyna zbiorcza PE/PEN E-Cu, cynowana Ze zintegrowanymi otworami. Do produktu Systemy szyn PE-PEN Kątownik mocujący PE/PEN do VX Do mocowania szyn zbiorczych PE/PEN 30 x 5, 30 x 10, 40 x 10 i 80 x 10 mm. Do produktu Systemy szyn PE-PEN Złączka szeregowa E-Cu Kombinacja PE/PEN, składająca się z szyn zbiorczych, kątownika kombi i złączek szeregowych, umożliwia zabudowę zgodnie z IEC 61 439-1. Do produktu Systemy szyn PE-PEN Wsporniki szyn zbiorczych Przewód N Do zabudowy 1-biegunowych przewodów neutralnych lub PEN. Do produktu Systemy szyn PE-PEN Nakrętki nasadzane M12 Nakrętki samomocujące z wieńcem radełkowym do otworów w szynach zbiorczych. Do produktu Systemy szyn PE-PEN Kątownik kombi PE/PEN E-Cu do kombinacji PE/PEN Kombinacja PE/PEN, składająca się z szyn zbiorczych, kątownika kombi i złączek szeregowych, umożliwia zabudowę zgodnie z IEC 61 439-1. Do produktu