- Numer artykułu:
- SV 3591.060
- Opis produktu
- Samotrzymające nakrętki z wieńcem radełkowym do szyn zbiorczych E-Cu.
- Ø hole
- 14,5 mm
- Opak.
- 30 szt.
- Waga netto
- 0,24 kg
- Masa brutto
- 0,283 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177307278
- ETIM 9
- EC002343
- ETIM 8
- EC002343
- ECLASS 8.0
- 23110902
- Opis produktu
- SV Nakrętki nasadzane , M12, Ø otworu: 14,5 mm