Szyna zbiorcza PE/PEN E-Cu, cynowana

Nr kat.: SV 9685580

Ze zintegrowanymi otworami.

Nr kat.:
SV 9685580
Materiał
E-Cu, cynowane
Wymiary
Długość: 900 mm
Przekrój
80 mm x 10 mm
Zawartość miedzi (kg / szt.)
6,43
Numer taryfy celnej
74071000
Opis produktu
SV Szyna zbiorcza PE/PEN E-Cu cynowana, SxW: 80x10 mm, D: 900 mm
Atesty
UL + C-UL (listed)