Szyny zbiorcze E-Cu ze zintegrowanymi otworami

Nr kat.: SV 9661.120

Odpowiednie do bezpośredniego montażu w szafach sterowniczych, wspornikach szyn zbiorczych, kombinacjach PE/PEN w połączeniu z kątownikami kombi PE/PEN i złączkami szeregowymi E-Cu.

Nr kat.:
SV 9661.120
Opis produktu
Nadaje się do bezpośredniego montażu w szafach sterowniczych, wspornikach szyn zbiorczych 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 i 3073.000. Kombinacje PE/PEN w połączeniu z kątownikiem kombi PE/PEN i złączką szeregową E-Cu.
Materiał
E-Cu
Ø hole
14 mm
Wymiary
Długość: 1.192 mm
Pasujący do
Szerokość: = 1.200 mm
Przekrój
10 mm x 80 mm
Opak.
2 szt.
Waga netto
16,9 kg
Masa brutto
17,104 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
8,52
Numer taryfy celnej
74071000
EAN
4028177494787
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Opis produktu
SV Szyna zbiorcza E-Cu, SxW: 80x10 mm, dł.: 1192mm, ze zintegrowanymi otworami Ø 14 mm
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Karty produktów
Szczegóły techniczne