Ten artykuł zostanie wycofany: 30 sty 2021
Szyny zbiorcze E-Cu ze zintegrowanymi otworami
Nr kat.: SV 9661.325
Odpowiednie do bezpośredniego montażu w szafach sterowniczych, wspornikach szyn zbiorczych, kombinacjach PE/PEN w połączeniu z kątownikami kombi PE/PEN i złączkami szeregowymi E-Cu.
- Nr kat.:
- SV 9661.325
- Opis produktu
- Nadaje się do bezpośredniego montażu w szafach sterowniczych, wspornikach szyn zbiorczych 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 i 3073.000. Kombinacje PE/PEN w połączeniu z kątownikiem kombi PE/PEN i złączką szeregową E-Cu.
- Materiał
- E-Cu
- Ø hole
- 11 mm
- Wymiary
- Długość: 1.165 mm
- Pasujący do
- Szerokość: = 1.200 mm
- Przekrój
- 5 mm x 30 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 3,13 kg
- Masa brutto
- 3,232 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 1,56
- Numer taryfy celnej
- 74071000
- EAN
- 4028177546950
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Opis produktu
- SV Szyna zbiorcza E-Cu, SxW: 30x5 mm, dł.: 1165 mm, ze zintegrowanymi otworami Ø 11 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi