Ten artykuł zostanie wycofany: 30 sty 2021
- Nr kat.:
- SV 9661200
- Opis produktu
- Kombinacja PE/PEN, składająca się z szyn zbiorczych, kątownika kombi i złączek szeregowych, umożliwia zabudowę zgodnie z IEC 61 439-1.
- Korzyści
- Dzięki wcześniej przygotowanym kątownikom kombi i złączkom szeregowym oraz szynom zbiorczym przyciętym odpowiednio do szerokości szafy montaż jest szybki i prosty
- Zastosowania
- Pozostałe
- Materiał
- E-Cu
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Approved short-circuit current capability
- Icw|60|kA, 1 sek.
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Szyna zbiorcza E-Cu ze zintegrowanymi otworami
- OUT_CROSS_SECTION_COL_SM
- 40 ‐ 10 mm
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Szerokość: 40, 80
Wysokość: 10, 10 mm - Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 3,2 kg
- Masa brutto
- 3,688 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,61
- Numer taryfy celnej
- 74198090
- EAN
- 4028177494688
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Opis produktu
- SV Kątownik kombi PE/PEN E-Cu, SxW: 40x10 mm