Złączka szeregowa E-Cu

Nr kat.: SV 9661350

Kombinacja PE/PEN, składająca się z szyn zbiorczych, kątownika kombi i złączek szeregowych, umożliwia zabudowę zgodnie z IEC 61 439-1.

Nr kat.:
SV 9661350
Opis produktu
Do połączenia płaskich szyn zbiorczych pomiędzy szafami, w połączeniu z kątownikiem kombi PE/PEN.
Materiał
E-Cu
Pasuje do szyn zbiorczych
Szyna zbiorcza E-Cu ze zintegrowanymi otworami
Wymiary
Długość: 95 mm
Pasuje do szyn zbiorczych
Szerokość: 30
Wysokość: 10 mm
Opak.
4 szt.
Waga netto
0,88 kg
Masa brutto
0,97 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
0,255
Numer taryfy celnej
74198090
EAN
4028177546691
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Opis produktu
SV Złączka szeregowa, dł.: 95 mm, do E-Cu 30x10 mm
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions