Szyna zbiorcza PE/PEN E-Cu do VX

Nr kat.: SV 9686524

Wg PN-EN 13 601. Ze zintegrowanymi otworami.

Nr kat.:
SV 9686524
Opis produktu
Ze zintegrowanymi otworami.
Materiał
E-Cu
Ø hole
11,5 mm
Wymiary
Długość: 300 mm
Pasujący do
Szerokość: = 400 mm
Przekrój
30 mm x 5 mm
Opak.
2 szt.
Waga netto
0,78 kg
Masa brutto
0,796 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
0,4
Numer taryfy celnej
74071000
EAN
4028177934931
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Opis produktu
SV Szyna zbiorcza PE/PEN E-Cu, szerokość x wysokość: 30x5 mm, dł.: 300 mm
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Protective conductor brochure
Safety instructions