Szyna zbiorcza PE/PEN E-Cu do VX

Nr kat.: SV 9686544

Wg PN-EN 13 601. Ze zintegrowanymi otworami.

Nr kat.:
SV 9686544
Opis produktu
Ze zintegrowanymi otworami.
Materiał
E-Cu
Ø hole
11,5 mm
Wymiary
Długość: 300 mm
Pasujący do
Szerokość: = 400 mm
Przekrój
40 mm x 10 mm
Opak.
2 szt.
Waga netto
2,11 kg
Masa brutto
2,122 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
1,05
Numer taryfy celnej
74071000
EAN
4028177934856
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Opis produktu
SV Szyna zbiorcza PE/PEN E-Cu, szerokość x wysokość: 40x10 mm, dł.: 300 mm
Objaśnienia
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Protective conductor brochure
Safety instructions