Szyna zbiorcza PE/PEN E-Cu do VX

Nr kat.: SV 9686584

Wg PN-EN 13 601. Ze zintegrowanymi otworami.

Nr kat.:
SV 9686584
Opis produktu
Ze zintegrowanymi otworami.
Materiał
E-Cu
Ø hole
11,5 mm
Wymiary
Długość: 300 mm
Pasujący do
Szerokość: = 400 mm
Przekrój
80 mm x 10 mm
Opak.
2 szt.
Waga netto
4,26 kg
Masa brutto
4,3 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
2,15
Numer taryfy celnej
74071000
EAN
4028177934771
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Opis produktu
SV Szyna zbiorcza PE/PEN E-Cu, szerokość x wysokość: 80x10 mm, dł.: 300 mm
Objaśnienia
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Protective conductor brochure
Safety instructions