- Nr kat.:
- SV 9686350
- Opis produktu
- Do montażu szyny zbiorczej PE/PEN do profilu szafy.
- Materiał
- Blacha stalowa, 3,0 mm
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 0,412 kg
- Masa brutto
- 0,536 kg
- Numer taryfy celnej
- 73182900
- EAN
- 4028177935976
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Opis produktu
- SV Kątownik mocujący PE/PEN do VX do szyny zbiorczej szer. x wys.: 30x5 mm, 30/40/80x10 mm