Do zamiany istniejących drzwi. Wolna powierzchnia blachy perforowanej wynosi ok. 85%.
- Nr kat.:
- DK 5301453
- Opis produktu
- Do zamiany istniejących drzwi. Wolna powierzchnia blachy perforowanej wynosi ok. 85%.
- Materiał
- Ramy: aluminiowy profil wytłaczany
Kratka wentylacyjna: blacha stalowa
Profil pionowy: aluminium, anodowane
Profil poziomy: aluminium, lakierowane - Kolor
- Uchwyt Komfort VX, zawiasy, profil poziomy, kratka wentylacyjna: RAL 9005
Profil pionowy: srebrny - Zakres dostawy
- Drzwi z uchwytem Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E.
3 zawiasy 180°, zamontowane
Wraz z zestawem montażowym - Wskazówki dotyczace montażu
- Uzyskanie kąta otwarcia drzwi 180° w przypadku zabudowy szeregowej wymaga zastosowania zawiasów szeregowych 180°
- Wskazówka
- Kąt otwarcia drzwi w konfiguracji pojedynczej maks. 240°
- Kąt otwarcia drzwi przy uszeregowaniu maks. 105°
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX IT
Szerokość: = 800 mm
Wysokość: = 2.200 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 9,6 kg
- Masa brutto
- 10,6 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 40,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177955073
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Opis produktu
- drzwi aluminiowe / z blachy stalowej, wentylowane do VX IT, do zamiany istniejących drzwi., wolna powierzchnia blachy perforowanej wynosi ok. 85%., do szerokości szafy: 800 mm, do wysokości szafy: 2 200 mm
- Dokumentacja
- Info sheet