Do zamiany istniejących drzwi. Wolna powierzchnia blachy perforowanej wynosi ok. 85%.
- Nr kat.:
- DK 5301652
- Opis produktu
- Do zamiany istniejących drzwi. Wolna powierzchnia blachy perforowanej wynosi ok. 85%.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- Drzwi: RAL 7035
Uchwyt Komfort VX, zawiasy: RAL 9005 - Zakres dostawy
- Drzwi, dzielone pionowo, z uchwytem Komfort VX do wkładki półcylindrycznej z kluczem 3524 E, z prawej strony
3 zawiasy 180°, zamontowane na każdym skrzydle drzwiowym
Wraz z zestawem montażowym - Wskazówki dotyczace montażu
- Uzyskanie kąta otwarcia drzwi 180° w przypadku zabudowy szeregowej wymaga zastosowania zawiasów szeregowych 180°
- Wskazówka
- Kąt otwarcia drzwi w konfiguracji pojedynczej maks. 240°
- Kąt otwarcia drzwi przy uszeregowaniu maks. 160°
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 20
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX IT
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.000 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 15 kg
- Masa brutto
- 15,8 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177955141
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Opis produktu
- Drzwi z blachy stalowej, dzielone pionowo, wentylowane do VX IT, do wymiany istniejących drzwi. Wolna powierzchnia blachy perforowanej wynosi ok. 85%. Do szaf o szerokości: 800 mm, wysokości: 2 000 mm
- Dokumentacja
- Info sheet