Dla skutecznego zabezpieczenia dostępu. Oddzielenie płaszczyzny obsługi od płaszczyzny technicznej.
- Nr kat.:
- SZ 1381380
- Materiał
- Drzwi: blacha stalowa
- Powierzchnia
- Drzwi: pokrywane proszkowo, lakier strukturowy
- Kolor
- Drzwi: RAL 7035
- Zakres dostawy
- Drzwi
Zamknięcie dźwigienkowe z wkładką dwupiórkową 3 mm
Wraz z zestawem montażowym - Możliwości montażu
- Do montażu w AX z blachy stalowej i AX ze stali nierdzewnej tylko w połączeniu z szyną do zabudowy wewnętrznej AX
- Wskazówka
- Seryjny zamek z wkładką dwupiórkową wymienny na wkładki zamka 27 mm, wykonanie A
- Pasuje do typu obudowy
- AX blacha stalowa
- Pasuje do szerokości
- = 380 mm
- Pasuje do wysokości
- = 380 mm
- Grubość materiału drzwi
- 1 mm
- Kąt otwarcia drzwi
- 100°
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,9 kg
- Masa brutto
- 2,02 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177971158
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Opis produktu
- Drzwi wewnętrzne SZ do kompaktowych obudów sterowniczych AX, dla SxW: 380x380 m
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi