- Nr kat.:
- IT 7100510
- Korzyści
- Lepsza ochrona przed dostępem
- Optymalny dostęp serwisowy dzięki asymetrycznie dzielonym drzwiom tylnym
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Drzwi frontowe, jednoczęściowe, wentylowane
Drzwi tylne dzielone asymetrycznie, wentylowane
Przednie i tylne drzwi z uchwytami Komfort i zamkiem z przyciskiem
12 zawiasów
- Wymiary
- Szerokość: 596 mm
Wysokość: 2.236 mm
Głębokość: 35 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177998612
- ETIM 9
- EC000747
- Opis produktu
-
OCP Zestaw drzwi składający się z jednoczęściowych drzwi frontowych i dwuczęściowych drzwi tylnych, RAL 9005, do szaf OCP ORV3, 44 U