- Nr kat.:
- TS 8610600
- Opis produktu
- W miejsce drzwi z blachy stalowej lub ściany tylnej.
- Materiał
- Ramy: aluminiowy profil wytłaczany
Elementy narożne: cynkowy odlew ciśnieniowy
Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
- Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
- Kolor
- RAL 7035
Szyba (maska nadrukowana wewnątrz): RAL 7015
- Zakres dostawy
- Rama drzwi przeszklonych ze szkłem ochronnym
Zamknięcie prętowe z wkładką dwupiórkową
Zawiasy - 180° (4 sztuki)
Powierzchnia widzialna: szer. – 140 mm, wys. – 160 mm
- Widoczna powierzchnia
- Szerokość okna obserwacyjnego: 460 mm
Wysokość okna obserwacyjnego: 1.840 mm
- Wysokość okna obserwacyjnego
- 1 840 mm
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Pasujący do
- Typ obudowy: DK-TS
TS 8
SE
Szerokość: = 600 mm
Wysokość: = 2.000 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 14,51 kg
- Masa brutto
- 15 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177211803
- ECLASS 8.0
- 27182204