Drzwi przeszklone do TS 8

Nr kat.: TS 8610800

Drzwi przeszklone do TS 8, w miejsce drzwi z blachy stalowej lub ściany tylnej.

Nr kat.:
TS 8610800
Opis produktu
W miejsce drzwi z blachy stalowej lub ściany tylnej.
Materiał
Ramy: aluminiowy profil wytłaczany
Elementy narożne: cynkowy odlew ciśnieniowy
Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
Powierzchnia
Pokrywane proszkowo
Kolor
RAL 7035
Szyba (maska nadrukowana wewnątrz): RAL 7015
Zakres dostawy
Rama drzwi przeszklonych ze szkłem ochronnym
Zamknięcie prętowe z wkładką dwupiórkową
Zawiasy - 180° (4 sztuki)
Powierzchnia widzialna: szer. – 140 mm, wys. – 160 mm
Widoczna powierzchnia
Szerokość okna obserwacyjnego: 640 mm
Wysokość okna obserwacyjnego: 1.840 mm
Wysokość okna obserwacyjnego
1 840 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 55
Pasujący do
Typ obudowy: DK-TS
TS 8
SE
Szerokość: = 800 mm
Wysokość: = 2.000 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
33,25 kg
Masa brutto
35 kg
Numer taryfy celnej
76101000
EAN
4028177211834
ECLASS 8.0
27182204
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Technical Data sheet