Drzwi z blachy stalowej do DK-TS

Nr kat.: DK 7824207

Do zamiany istniejących drzwi. Z zawiasami 180° i uchwytem obrotowym z bezpiecznym zamknięciem nr 3524 E.

Nr kat.:
DK 7824207
Opis produktu
Do zamiany istniejących drzwi. Z zawiasami 180° i uchwytem obrotowym z bezpiecznym zamknięciem Nr 3524 E, zamiennie za uchwyt Komfort.
Materiał
Blacha stalowa
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 55
Pasujący do
Typ obudowy: DK-TS
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.000 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
34,485 kg
Masa brutto
36,3 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177233683
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204