- Nr kat.:
- DK 7824203
- Opis produktu
- Z zawiasami 180° i uchwytem obrotowym z bezpiecznym zamknięciem Nr 3524 E, zamiennie za uchwyt Komfort. Dla optymalnego przepływu powietrza w szafach sieciowych z dużą liczbą aktywnych komponentów. Powierzchnia perforowana z otworami wlotu powietrza > 78 %.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasujący do
- Typ obudowy: DK-TS
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 2.000 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 14,3 kg
- Masa brutto
- 15,3 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177237636
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204