Do zamiany istniejących drzwi. Z zawiasami 180° i uchwytem obrotowym z bezpiecznym zamknięciem nr 3524 E.
- Nr kat.:
- DK 7824201
- Opis produktu
- Obustronnie perforowana powierzchnia z otworami wlotu powietrza > 78% dla optymalnego przepływu powietrza.
- Materiał
- Drzwi: blacha stalowa
Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm - Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Drzwi przeszklone, wentylowane
Uchwyt Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E
Zawiasy - 180° (4 sztuki)
Wraz z zestawem montażowym - Wskazówki dotyczace montażu
- Do szeregów szaf TS z drzwiami z blachy stalowej można zastosować tylko zawiasy 180° 7824.520.
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
TS IT
SE
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 2.000 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 19,38 kg
- Masa brutto
- 20,4 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177236134
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Opis produktu
- DK-TS Drzwi przeszklone, SxW: 600x2000 mm, wentylowane