Drzwi przeszklone, wentylowane do TS, TS IT, VX SE

Nr kat.: DK 7824222

Do zamiany istniejących drzwi. Z zawiasami 180° i uchwytem obrotowym z bezpiecznym zamknięciem nr 3524 E.

Nr kat.:
DK 7824222
Opis produktu
Obustronnie perforowana powierzchnia z otworami wlotu powietrza > 78% dla optymalnego przepływu powietrza.
Materiał
Drzwi: blacha stalowa
Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
Powierzchnia
Pokrywane proszkowo
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Drzwi przeszklone, wentylowane
Uchwyt Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E
Zawiasy - 180° (4 sztuki)
Wraz z zestawem montażowym
Wskazówki dotyczace montażu
Do szeregów szaf TS z drzwiami z blachy stalowej można zastosować tylko zawiasy 180° 7824.520.
Pasujący do
Typ obudowy: TS
TS IT
SE
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.200 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
22 kg
Masa brutto
22,6 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177234208
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Opis produktu
DK-TS Drzwi przeszklone, SxW: 800x2200 mm, wentylowane