Ten artykuł zostanie wycofany: 31 sty 2018
- Nr kat.:
- DK 7824360
- Opis produktu
- Z zawiasami 130° i zamkiem drążkowym łącznie z uchwytem Komfort dla wkładki półcylindrycznej z bezpiecznym zamknięciem Nr 3524 E. Poprzez mniejszy promień wychylania pojedynczych drzwi można zmniejszyć odstęp pomiędzy poszczególnymi szeregami szaf. Perforacja drzwi o dużej powierzchni wentylowanej wspiera dodatkowo klimatyzację wbudowanych elementów. Powierzchnia perforowana z otworami wlotu powietrza >78 %.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 20
- Pasujący do
- Typ obudowy: DK-TS
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 2.000 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 22,6 kg
- Masa brutto
- 23,2 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177442450
- ECLASS 8.0
- 27182204