Drzwi blaszane, dzielone pionowo, wentylowane do DK-TS

Nr kat.: DK 7824382

Do zamiany istniejących drzwi. Dzięki mniejszemu promieniowi wychylania pojedynczych drzwi można zmniejszyć odstęp pomiędzy poszczególnymi szeregami szaf.

Nr kat.:
DK 7824382
Opis produktu
Z zawiasami 130° i zamkiem drążkowym łącznie z uchwytem Komfort dla wkładki półcylindrycznej z bezpiecznym zamknięciem Nr 3524 E. Poprzez mniejszy promień wychylania pojedynczych drzwi można zmniejszyć odstęp pomiędzy poszczególnymi szeregami szaf. Perforacja drzwi o dużej powierzchni wentylowanej wspiera dodatkowo klimatyzację wbudowanych elementów. Powierzchnia perforowana z otworami wlotu powietrza >78 %.
Materiał
Blacha stalowa
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 20
Pasujący do
Typ obudowy: DK-TS
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.200 mm
Opak.
1 szt.
ECLASS 8.0
27182204