- Nr kat.:
- DK 7824280
- Opis produktu
- Z umieszczoną z tyłu szybą, 4-punktowym zamknięciem prętowym i uchwytem Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamknięciem bezpieczeństwa 3524 E. Podzielona wersja pozwala na optymalne ustawienie szaf przy jednoczesnym możliwie najmniejszym odstępie pomiędzy poszczególnymi rzędami szaf. Maksymalny kąt otwarcia drzwi dzięki zintegrowanym zawiasom 180°.
- Materiał
- Ramy: Blacha stalowa
Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
- Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówka
- Wysokość 2200 mm nie daje się łączyć z ramą wychylną 45 U.
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS 8
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.000 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 34 kg
- Masa brutto
- 35,4 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177570924
- ECLASS 8.0
- 27182204