Drzwi przeszklone z blachy stalowej, dzielone pionowo do TS 8

Nr kat.: DK 7824282

Do zamiany istniejących drzwi. Dzięki mniejszemu promieniowi wychylania pojedynczych drzwi można zmniejszyć odstęp pomiędzy poszczególnymi szeregami szaf.

Nr kat.:
DK 7824282
Opis produktu
Z umieszczoną z tyłu szybą, 4-punktowym zamknięciem prętowym i uchwytem Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamknięciem bezpieczeństwa 3524 E. Podzielona wersja pozwala na optymalne ustawienie szaf przy jednoczesnym możliwie najmniejszym odstępie pomiędzy poszczególnymi rzędami szaf. Maksymalny kąt otwarcia drzwi dzięki zintegrowanym zawiasom 180°.
Materiał
Ramy: Blacha stalowa
Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
Powierzchnia
Pokrywane proszkowo
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Wskazówka
Wysokość 2200 mm nie daje się łączyć z ramą wychylną 45 U.
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 55
Pasujący do
Typ obudowy: TS 8
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.200 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
37,6 kg
Masa brutto
37,6 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177570931
ECLASS 8.0
27182204