- Nr kat.:
- DK 7824490
- Opis produktu
- Z zawiasami 180° i zamkiem drążkowym łącznie z uchwytem typu Komfort z zamkiem bębenkowym nr 3524 E. Poprzez mniejszy promień wychylania pojedynczych drzwi można zmniejszyć odstęp pomiędzy poszczególnymi szeregami szaf.
- Materiał
- Elementy ramy: aluminium
Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne, 5 mm
- Kolor
- Rama: RAL 7035
Szyba obserwacyjna: stonowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówka
- Nie stosować w połączeniu z ramą wychylną
- Pasujący do
- Typ obudowy: DK-TS
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.000 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 24,951 kg
- Masa brutto
- 26,264 kg
- Numer taryfy celnej
- 76169990
- EAN
- 4028177442467
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Opis produktu
-
DK All-glass door, vertically divided, WxH: 800x2000 mm, 180° hinges, Comfort handle incl. Security lock 3524 E