Jeżeli np. do utrzymania dróg ewakuacyjnych konieczne jest zastosowanie zamiast drzwi 800 mm dwojga drzwi po 400 mm.
- Nr kat.:
- TS 8801450
- Opis produktu
- Jeżeli np. do utrzymania dróg ewakuacyjnych stosuje się dwoje drzwi 400 mm zamiast jednych 800 mm.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- 2 drzwi wraz z ramą rurową
Zawiasy
Części zamknięcia - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
TS IT
VX SE
Szerokość: = 800 mm
Wysokość: = 2.000 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 33,8 kg
- Masa brutto
- 40 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177325630
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Opis produktu
- TS Drzwi z zamkiem i drzwi boczne, do TS, TS IT, SE, do SxW: 800x2000 mm
- Dokumentacja
- Info sheet