- Nr kat.:
- TS 8801010
- Opis produktu
- Alternatywa dla drzwi, np. w zamkniętych pomieszczeniach rozdzielczych. Zabezpiecza przed wpadnięciem do otwartego korpusu szafy. Wyjmowane przy pracach konserwacyjnych.
- Materiał
- Drewno, lakierowane
- Kolor
- RAL 3000
- Długość
- 1 090 mm
- Wskazówka
- Możliwość skrócenia do innych wymiarów (szerokość szafy - 110 mm)
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
TS
VX SE
Szerokość: ≤ 1.200 mm
- Pasuje do typu obudowy
- VX
- TS
- VX SE
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX: ≤ 1.200 mm
Typ obudowy: TS
Typ obudowy: VX SE
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,084 kg
- Masa brutto
- 1,284 kg
- Numer taryfy celnej
- 44219999
- EAN
- 4028177516984
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
-
TS Belka ochronna, do TS, SE, wydłużana, do szer.: 1200 mm, dł.: 1090 mm