Drzwi z blachy stalowej, dzielone pionowo, zamknięte do DK-TS

Nr kat.: DK 7816360

Do zamiany istniejących drzwi. Dzięki mniejszemu promieniowi wychylania pojedynczych drzwi można zmniejszyć odstęp pomiędzy poszczególnymi szeregami szaf.

Nr kat.:
DK 7816360
Opis produktu
Z zawiasami 130° i zamkiem drążkowym łącznie z uchwytem Komfort dla półcylindra profilowanego z bezpiecznym zamknięciem Nr 3524 E. Poprzez mniejszy promień wychylania pojedynczych drzwi można zmniejszyć odstęp pomiędzy poszczególnymi szeregami szaf.
Materiał
Blacha stalowa
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Uwaga dot. nr kat.
Bez rurowej ramy drzwi. Rurowa rama drzwi na zapytanie.
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 55
Pasujący do
Typ obudowy: DK-TS
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 2.000 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
26,6 kg
Masa brutto
28 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177330498
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204