Ten artykuł zostanie wycofany: 30 paź 2016
Drzwi z blachy stalowej, dzielone pionowo, zamknięte do DK-TS
Nr kat.: DK 7816362
Do zamiany istniejących drzwi. Dzięki mniejszemu promieniowi wychylania pojedynczych drzwi można zmniejszyć odstęp pomiędzy poszczególnymi szeregami szaf.
- Nr kat.:
- DK 7816362
- Opis produktu
- Z zawiasami 130° i zamkiem drążkowym łącznie z uchwytem Komfort dla półcylindra profilowanego z bezpiecznym zamknięciem Nr 3524 E. Poprzez mniejszy promień wychylania pojedynczych drzwi można zmniejszyć odstęp pomiędzy poszczególnymi szeregami szaf.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Uwaga dot. nr kat.
- Bez rurowej ramy drzwi. Rurowa rama drzwi na zapytanie.
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Pasujący do
- Typ obudowy: DK-TS
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 2.200 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 28,69 kg
- Masa brutto
- 30,2 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177330504
- ECLASS 8.0
- 27182204