W miejsce drzwi z blachy stalowej lub ściany tylnej.
- Nr kat.:
- TS 8610885
- Opis produktu
- W miejsce drzwi z blachy stalowej lub ściany tylnej.
- Materiał
- Ramy: aluminiowy profil wytłaczany
Elementy narożne: cynkowy odlew ciśnieniowy
Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm - Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
- Kolor
- Rama: RAL 7035
Elementy narożne: RAL 7035
Szyba (maska nadrukowana wewnątrz): RAL 9005 - Zakres dostawy
- Rama drzwi przeszklonych ze szkłem ochronnym
Zamknięcie prętowe z wkładką dwupiórkową
Zawiasy - 180° (4 sztuki) - Widoczna powierzchnia
- Szerokość okna obserwacyjnego: 660 mm
Wysokość okna obserwacyjnego: 1.640 mm - Wysokość okna obserwacyjnego
- 1 640 mm
- Wskazówki dotyczace montażu
- Do montażu zamiast tylnej ściany potrzebne są elementy zamykające
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
TS IT
VX SE
Szerokość: = 800 mm
Wysokość: = 1.800 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 14,77 kg
- Masa brutto
- 15,6 kg
- Numer taryfy celnej
- 76101000
- EAN
- 4028177693838
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Opis produktu
- Drzwi przeszklone TS, do TS, TS IT, SE, do szer. x wys.: 800x1800 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi