W miejsce drzwi z blachy stalowej lub ściany tylnej.
- Nr kat.:
- VX 8618020
- Opis produktu
- W miejsce drzwi z blachy stalowej lub ściany tylnej.
- Materiał
- Ramy: aluminiowy profil wytłaczany
Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm - Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
- Kolor
- Rama: RAL 7035
Szyba (maska nadrukowana wewnątrz): RAL 9005 - Zakres dostawy
- Drzwi przeszklone
Zamknięcie prętowe z wkładką dwupiórkową
Zawiasy - 180° (4 sztuki) - Kod IK
- IK08
- Wskazówka
- Do montażu zamiast tylnej ściany potrzebne są elementy zamykające do ramy 8618.110
- Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
Szerokość: = 600 mm
Wysokość: = 2.000 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 13,5 kg
- Masa brutto
- 14,2 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177921054
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Opis produktu
- Drzwi przeszklone do VX, do szer. x wys.: 600x2000 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi