- Nr kat.:
- SZ 2426.500
- Opis produktu
- Do ochrony przed odkładaniem się kurzu czy pyłu na górnej krawędzi drzwi i pomiędzy obudową a drzwiami/pokrywą. Długość listwy chroniącej przed pyłem musi odpowiadać szerokości obudowy. Należy nawiercić obudowę i zamontować listwę za pomocą pasków samoprzylepnych i śrub.
- Materiał
- Tworzywo sztuczne, odporne na UV
- Kolor
- podobny do RAL 7024
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Długość: 1.200 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: AX
KX
AE
KL
EB
BG
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,6 kg
- Masa brutto
- 0,7 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177319318
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
-
Listwa chroniąca przed kurzem, Tworzywo sztuczne, odporne na UV, do AE/CM/EB/KL/BG, długość 1200 mm