Listwa chroniąca przed kurzem do VX, TS, VX SE

Nr kat.: SZ 2426100

Jako ochrona przed odkładaniem się pyłu pomiędzy drzwiami a górnym poziomym profilem szafy. Listwa przeciwpyłowa tworzy miejsce do umieszczania opisów lub logo firmy.

Nr kat.:
SZ 2426100
Opis produktu
Jako ochrona przed odkładaniem się pyłu na górnej krawędzi drzwi i pomiędzy drzwiami a górnym poziomym profilem szafy. Listwa chroniąca przed pyłem oferuje przestrzeń do umieszczenia opisów lub logo firmy.
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Wraz z folią przezroczystą dla pasków tekstowych (wysokość 29,5 mm).
Wskazówka
Także w kombinacji z górną pokrywą szeregowania
Wymiary
Długość: 1.200 mm
Pasujący do
Typ obudowy: VX
TS
VX SE
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,879 kg
Masa brutto
0,88 kg
Numer taryfy celnej
76169990
EAN
4028177463035
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis produktu
SZ Listwa chroniąca przed kurzem, do VX, TS, VX SE, dł.: 1200 mm
Dokumentacja
Info sheet