Do montażu na profilu pionowym. Belka ochronna jest po prostu wkładana.
- Nr kat.:
- TS 8801000
- Opis produktu
- Do montażu na profilu pionowym. Belka ochronna jest po prostu wkładana.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 0,35 kg
- Masa brutto
- 0,368 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177516977
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- TS Wspornik do belki ochronnej
- Dokumentacja
- Info sheet