Do indywidualnego tworzenia opisów pól na drzwiach, łącznie z ochronną folią przezroczystą i zestawem montażowym.
- Nr kat.:
- VX 8618450
- Opis produktu
- Do indywidualnego tworzenia opisów pól na drzwiach.
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Listwa opisowa
Przezroczysta folia ochronna
Wraz z zestawem montażowym - Wymiary
- Szerokość: 450 mm
Wysokość: 29 mm - Pasujący do
- Szerokość: = 600 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,28 kg
- Masa brutto
- 0,357 kg
- Numer taryfy celnej
- 76169990
- EAN
- 4028177921160
- ETIM 9
- EC001288
- ECLASS 8.0
- 27149129
- Opis produktu
- Listwa opisowa do VX, do szer.: 600 mm
- Dokumentacja
- Info sheet