Szuflada dla klawiatury i myszy do VX

Nr kat.: VX 8620520

Do myszy i klawiatury o szerokości maks. 500/700 mm. Także przy otwartej klapie zachowany zostaje wysoki poziom ochrony.

Nr kat.:
VX 8620520
Opis produktu
Do myszy i klawiatury o szerokości maks. 500/700 mm. Także przy otwartej klapie zachowany zostaje wysoki poziom ochrony.
Materiał
Blacha stalowa
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Szuflada
Klapa
Poprzeczka działowa
Wraz z zestawem montażowym
Wymiary
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 200 mm
Głębokość: 340 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 54
Opak.
1 szt.
Waga netto
16,06 kg
Masa brutto
17,34 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177926875
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis produktu
Szuflada do VX, SxW: 600x200 mm
Dokumentacja
Info sheet