Osłona zawiasowana u góry do TS

Nr kat.: TS 8801230

Do montażu elementów obsługowych i wskaźnikowych, w połączeniu z modułową konstrukcją przednią lub belką ochronną TS.

Nr kat.:
TS 8801230
Opis produktu
Do wbudowania elementów obsługi i wskaźników, w połączeniu z modułową konstrukcją przednią i belką ochronną do TS.
Materiał
Blacha stalowa, 2,0 mm
Powierzchnia
Lakier strukturowy
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Łącznie z zawiasami, zamkami dźwigienkowymi z wkładką z języczkiem i zestawem montażowym.
Wskazówka
Nie w kombinacji z modułem nadstawki do TS
Wymiary
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 300 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
4,03 kg
Masa brutto
4,23 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177319202
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Opis produktu
TS Osłona zawiasowana u góry, SxW: 600x300
Dokumentacja
Instrukcja obsługi