Osłona zawiasowana u góry do TS

Nr kat.: TS 8801250

Do montażu elementów obsługowych i wskaźnikowych, w połączeniu z modułową konstrukcją przednią lub belką ochronną TS.

Nr kat.:
TS 8801250
Opis produktu
Do wbudowania elementów obsługi i wskaźników, w połączeniu z modułową konstrukcją przednią i belką ochronną do TS.
Materiał
Blacha stalowa, 2,0 mm
Powierzchnia
Lakier strukturowy
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Łącznie z zawiasami, zamkami dźwigienkowymi z wkładką z języczkiem i zestawem montażowym.
Wskazówka
Nie w kombinacji z modułem nadstawki do TS
Wymiary
Szerokość: 1.200 mm
Wysokość: 300 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
7,497 kg
Masa brutto
7,892 kg
Numer taryfy celnej
83021000
EAN
4028177319226
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Opis produktu
TS Osłona zawiasowana u góry, SxW: 1200x300
Dokumentacja
Instrukcja obsługi