- Nr kat.:
- TS 8801110
- Opis produktu
- Wymagane jako górne i dolne zwieńczenie wysokości.
- Materiał
- Blacha stalowa, 2,0 mm
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- 2 osłony, materiał montażowy.
- Wymiary
- Szerokość: 100 mm
Wysokość: 800 mm - Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 3,374 kg
- Masa brutto
- 3,574 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177250598
- ECLASS 8.0
- 27189234