- Nr kat.:
- TS 8801830
- Opis produktu
- Jako poprzeczka uszczelniająca pomiędzy: Osłony końcowe, drzwi dzielone, osłona, zawiasy na górze.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS 8
Szerokość: = 800 mm - Opak.
- 5 szt.
- Waga netto
- 3,785 kg
- Masa brutto
- 3,984 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177232518
- ECLASS 8.0
- 27189261