Drzwi dzielone do TS

Nr kat.: TS 8801580

Strona otwierania drzwi do wyboru: z prawej lub z lewej.

Nr kat.:
TS 8801580
Wersja
pełne
Opis produktu
Nadaje się do szaf TS zamiast drzwi lub tylnej ściany. Drzwi dzielone można dowolnie łączyć ze sobą. W górnym i dolnym końcu wymagana jest każdorazowo osłona czołowa. Zamknięcie do wyboru: z prawej lub z lewej strony. W przypadku drzwi bez szyby (wysokość 600 – 1000 mm) możliwy jest montaż ramy monitora SZ 2305.000. Seryjny zamek z wkładką dwupiórkową, wymienny na wkładki zamków, wykonanie F, a od wysokości 600 mm na uchwyt Komfort.
Materiał
Blacha stalowa, 2 mm
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Poprzeczka działowa
Zawiasy
Części zamknięcia
Wraz z zestawem montażowym
Wymiary
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 800 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 54, w przypadku kompletnej szafy
Opak.
1 szt.
Waga netto
9,285 kg
Masa brutto
9,774 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177250642
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Dokumentacja
Instrukcja obsługi