Do myszy i klawiatury o szerokości maks. 500/700 mm. Także przy otwartej klapie zapewniona jest wysoka ochrona.
- Nr kat.:
- TS 8801915
- Opis produktu
- Do myszy i klawiatury o szerokości maks. 500/700 mm. Także przy otwartej klapie zachowany zostaje wysoki poziom ochrony.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Szuflada
Klapa
Poprzeczka działowa
Zestaw montażowy - Wskazówki dotyczace montażu
- Seryjny zamek z wkładką dwupiórkową wymienny na wkładki zamka 27 mm, wykonanie A lub uchwyty z tworzywa sztucznego, wykonanie B i uchwyty obrotowe, wykonanie B
- Wymiary
- Szerokość: 800 mm
Wysokość: 200 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 20,629 kg
- Masa brutto
- 21,715 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177258907
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- TS Szuflada, do TS, SxW: 800x200 mm
- Dokumentacja
- Info sheet