- Nr kat.:
- TS 8106512
- Opis produktu
- Do mocowania w pionowym profilu szafy wewnątrz. Uchwyty ścian bocznych TS 8106.235 mogłyby kolidować z drzwiami dzielonymi.
- Materiał
- Blacha stalowa 1,5 mm
- Powierzchnia
- gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- 2 ściany boczne
16 uchwytów z automatycznym wyrównaniem potencjału
- Wskazówka
- Stosowane także przy szafach bez modułowej konstrukcji przedniej!
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS 8
Wysokość: = 200 mm
Głębokość: = 600 mm
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 27,74 kg
- Masa brutto
- 29,2 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177250536
- ECLASS 8.0
- 27182101